Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, color: gris
Matrices de marshalling
Las matrices de marshalling sirven para maniobrar las señales. Las matrices de marshalling permiten crear estructuras codificadas por colores y con un número preciso de polos y ofrecen una alta densidad de señales con la conexión push-in de dos lados. Las amplias posibilidades de rotulación y la alta variedad de colores de las matrices de marshalling permiten asignar por colores los conductores y los puntos de embornaje. Así se garantiza una instalación intuitiva y segura.
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, color: gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa, color: gris, color elementos de conexión: verde
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa, color: gris, color elementos de conexión: rojo
Matriz de marshalling, Rotulado de 1 - 80, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, Rack de 19", color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, color: gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa, color: gris, color elementos de conexión: gris
Sus ventajas
- Alta densidad de señales gracias a su diseño compacto
- Estructura orientada a la aplicación y al número de polos gracias al diseño modular
- Asignación de libre configuración y codificada por colores del conductor y del punto de embornaje
- Opciones de prueba cómodas gracias a las tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso
- Rotulación amplia y clara
- Uso flexible mediante montaje directo, en rack de 19 " o en montaje sobre carril
- Reducción de los costes de logística gracias a los accesorios CLIPLINE complete uniformes
Matrices de marshalling
Matrices de marshalling PTMC
Matrices de marshalling para la distribución de potencial
Las matrices de marshalling también le ofrecen, gracias a su diseño compacto, un ahorro de espacio de hasta el 20 %. El diseño modular, con precisión del número de polos y con elementos de matriz de colores, garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio. Las matrices de marshalling se pueden comprobar cómodamente con las tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso. Los distribuidores de potencial están a su disposición tanto para el montaje directo, en rack de 19 pulgadas como en montaje sobre carril.
Del mismo modo que con los distribuidores de maniobra, con el accesorio CLIPLINE complete universal se pueden reducir los gastos de almacenamiento y logística.
Las matrices de marshalling están disponibles tanto en variantes preconfeccionadas como de libre configuración.
Matrices de marshalling PTMC, cablear simultáneamente ambos lados
Uso de matrices de marshalling
Junto con el uso de sistemas de bus en instalaciones nuevas y modernizaciones de instalaciones, p. ej. en centrales eléctricas y plantas de procesamiento, debido a los elevados requisitos de seguridad y disponibilidad, la conexión punto a punto sigue siendo válida. La ventaja es la localización rápida de errores con equipos de medición estándar. La matriz de marshalling, con una alta densidad de señales, un gran ahorro de espacio y una mayor claridad, seguirá siendo indispensable en el futuro. Con el patentado concepto modular de matrices de marshalling PTMC, podrá beneficiarse de un sistema innovador para sus tareas de maniobra.
Matrices de marshalling
Configurador para matrices de marshalling PTMC
Configure sus matrices de marshalling personalizadas. Consiga, gracias al diseño compacto, una alta densidad de señales al maniobrar en el campo de la automatización.
Folleto de producto de distribuidores de maniobra y matrices de marshalling
Descarga
¿Desea recibir material impreso sobre nuestras matrices de marshalling? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad.