Información interesante
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
IA industrial
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
Accesorios para bornas para carril
D-UDK-RELG - Tapa final
D-UDK-RELG
-
Tapa final
2777027
Tapa final, anchura: 1,5 mm
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapa final
Dimensiones
Anchura
1,5 mm
Datos comerciales
Código de artículo
2777027
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
06
Clave de producto
DK61BZ
GTIN
4017918068615
Peso por unidad (incluido el embalaje)
4,29 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
4,2 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Homologaciones
EAC
ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01742
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto