PTFIX 6X1,5-RZ BU - Bloque para distribución
3003071

Bloque para distribución, puenteado internamente, con pasadores de seguridad para fijación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: Montaje directo con espigas de encaje, color: azul

Detalles de producto







Productos compatibles