PTFIX 4X1,5 GY-EX
-
Bloque para distribución
1221508
Bloque para distribución, Borna de base con certificación Ex-e, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
| Tipo de producto | Borne de distribución |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1049500 PTFIX 1,5-NS15A |
| 1049497 PTFIX 1,5-NS35 | |
| 1049503 PTFIX 1,5-F | |
| 1050613 PTFIX 1,5-RZF | |
| 3022263 CLIPFIX 15 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-4 / 3030116 |
| Datos puente | 17,5 A (1,5 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (17,5 A / 1,5 mm²) |
| Tensión nominal de aislamiento en el montaje sobre carriles DIN | 400 V |
| Tensión nominal de aislamiento en el montaje directo sobre superficie de montaje | 400 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal en el montaje sobre carriles DIN | 440 V |
| Tensión nominal en el montaje directo sobre superficie de montaje | 440 V |
| Corriente asignada | 14,5 A (1,5 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 18 A (2,5 mm²) |
| Resistencia de contacto | 1,43 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 26 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 14 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 16 |
| Anchura | 8,3 mm |
| Altura | 21,6 mm |
| Profundidad | 17,7 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | enclavar en adaptador para carril |
| Montaje directo con una brida | |
| Aéreo |
| Código de artículo | 1221508 |
| Unidad de embalaje | 30 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 30 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BEA112 |
| GTIN | 4063151310202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,955 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-4 - Puente enchufable 3030116
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
PTFIX 1,5-F - Brida 1049503
-
PTFIX 1,5-NS15A - Adaptador para carril DIN 1049500
-
PTFIX 1,5-NS35 - Adaptador para carril DIN 1049497
-
PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptador para carril DIN 1049498
-
PTFIX 1,5-RZF - Adaptador de montaje 1050613
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptador de montaje 1632415
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 0825990
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
Sus ventajas
Con certificación EX-e
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago