UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21
   - 
  Bloque de relés múltiple
    
      2975722
      
      
    
  
      Módulo VARIOFACE, con zócalos enchufables para 8 relés de miniatura con 2 contactos conmutados, con indicación luminosa
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas | 
| Tipo de producto | Módulo de relés multicanal | 
| Número de canales | 8 | 
| Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura | 
| Con dotación | no | 
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III | 
| Grado de polución | 2 | 
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC ±10 % | 
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 | 
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación | 
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo | 
| Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura | 
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados | 
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC | 
| Corriente continua límite | 5 A | 
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no | 
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo | 
| Longitud de pelado | 6 mm | 
| Rosca de tornillo | M3 | 
| Número de conexiones | 1 | 
| Número de polos | 10 | 
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 | 
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo | 
| Longitud de pelado | 6 mm | 
| Rosca de tornillo | M3 | 
| Número de conexiones | 48 | 
| Número de polos | 6 | 
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 | 
| Indicación de estado disponible | sí | 
| Anchura | 168,8 mm | 
| Altura | 77 mm | 
| Profundidad | 59 mm | 
| Color | verde (RAL 6021) | 
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar | 
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C | 
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110 | 
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN | 
| Posición de montaje | discrecional | 
| Código de artículo | 2975722 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) | 
| Clave de venta | 06 | 
| Clave de producto | DK616Y | 
| GTIN | 4017918100810 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 263,3 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 255,9 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 | 
| País de origen | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí | 
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | 
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
        
        Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago