PI-EX-TB/T
-
Bloque de bornes de base
2835927
Borne de base Ex, con interrupción por cuchilla y medición de temperatura de los bornes de entrada integrada para compensación de punto frío
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soportes modulares |
| Aplicación | Elemento de base |
| Tensión nominal UN | 250 V |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 145 mm |
| Profundidad | 86,5 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 147 mm (con soporte de acoplamiento NS 35/7,5) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificado | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificado | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2835927 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100,23 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 89,604 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1205121
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Tira de cinta Zack 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Lámina de tiras Zack planas 0803621
-
PI-ATP - Placa separadora 2835969
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago