El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-SL-U-I-4-SP - Amplif. separación
2813583

Acondicionador de señal de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por resorte, señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 4 mA ... 20 mA. Artículo de repuesto: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Separación de 3 vías
Combinaciones fijas de señales
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas