MINI MCR-SL-U-I-0-SP
-
Amplif. separación
2813570
Acondicionador de señal de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por resorte, señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 0 mA ... 20 mA. Artículo de repuesto: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.
Detalles de producto
Tipo de producto | Amplificadores de separación |
Familia de productos | MINI Analog |
Número de canales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC |
50 V DC | |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 100 Hz |
Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Respuesta gradual (10-90%) | 3,5 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
Absorción de corriente máxima | < 28 mA |
Consumo de potencia | < 600 mW |
Señal | |
Número de entradas | 1 |
Configurable/Programable | no |
Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 100 kΩ |
Señal | |
Número de salidas | 1 |
Configurable/Programable | no |
Tensión en circuito abierto | aprox. 12,5 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
Señal de salida corriente máxima | 28 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
Ripple | < 20 mVPP (en 500 Ω) |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 93,1 mm |
Profundidad | 102,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | PBT |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
GL | |
Marcado | GL EMC 2 D |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2813570 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DK1131 |
Página del catálogo | Página 97 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356101936 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 79 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 60 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Consumo de potencia mínimo
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías
Combinaciones fijas de señales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago