MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP
-
Amplif. separación
2810874
Acondicionador de señal de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y la conversión de señales analógicas en el área de mV tanto unipolar como bipolar con conexión por resorte, preconfigurado. Artículo de repuesto: 2902020 MINI MCR-2-U-UI-PT-C.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz conmutables |
| Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Respuesta gradual (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,2 % |
| < 0,4 % (sin ajuste) | |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 25 mA |
| Consumo de potencia | < 450 mW (Salida de corriente) |
| Señal: Tensión | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Tensión | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2,4 V ... 2,4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (Otros márgenes configurables, véase tabla) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2,4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| Señal de entrada Tensión máxima | aprox. 3 V DC |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 10 kΩ |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (La salida bipolar sólo puede utilizarse con señales de entrada bipolares) | |
| -5 V ... 5 V (La salida bipolar sólo puede utilizarse con señales de entrada bipolares) | |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω (con 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP (en 500 Ω) |
| < 20 mVPP (A 10 kΩ) | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020N |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 6 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 6 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 6 % |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2810874 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1131 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 66,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Ideal para conversión señal con mediciones shunt
Separación de 3 vías
Configurable con interruptor DIP hasta 280 combinaciones de señal
Amplificador sep. muy compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales mV a señales analóg. normalizadas
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago