La cuarta generación de las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER permite la máxima disponibilidad de instalaciones gracias a las nuevas funciones. Los umbrales de aviso y las curvas características pueden adaptarse individualmente mediante la interfaz NFC.
La SFB Technology única y el control funcional preventivo de la fuente de alimentación QUINT POWER aumentan la disponibilidad de su aplicación.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Fuente de alimentación
1197484
Variante programada específica para el cliente de la fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril DIN, con curva característica de salida seleccionable y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: trifásica, salida: 24 V DC / 20 A
Detalles de producto
| Entrada de control (configurable) Rem | Potencia de salida ENCENDIDA/APAGADA (SLEEP MODE) |
| Por defecto | Potencia de salida ENCENDIDA (>40 kΩ/24 V CC/puente abierto entre REM y SGnd) |
| Funcionamiento AC | |
| Estructura de la red | Red en estrella |
| Margen de tensión nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Rango de tensión de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Tensión de red del país típica | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | típ. 1,5 A (a 25 °C) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,06 A2s |
| Limitación de tensión de la corriente de cierre | 1,5 A (después de 1 ms) |
| Gama de frecuencias AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 26 ms (3x 400 V AC) |
| típ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Absorción de corriente | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 1217 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor, descargador de gas |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Tiempo de conexión | < 1 s |
| Tiempo de conexión típico | 300 ms (del MODO SUSPENSIÓN) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 3x 4 A ... 20 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | ≥ 300 V AC |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| Funcionamiento DC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Rango de tensión de entrada | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Absorción de corriente | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Potencia nominal absorbida | 1217 VA |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | ≥ 1000 V DC |
| Rendimiento | típ. 95,9 % (400 V AC) |
| típ. 96,2 % (480 V AC) | |
| Tensión nominal de salida | 48 V DC |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 48 V DC ... 56 V DC (con potencia constante) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 22,5 A |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Disparo magnético de fusible | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | ≤ 60 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Desviación de regulación | < 0,5 % (Modificación de la carga estática 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Modificación de la carga dinámica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 50 mVPP (con valores nominales) |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Potencia de salida | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Disipación de carga nominal máxima | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Potencia disipada SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Factor de cresta | típ. 1,67 (400 V AC) |
| típ. 1,63 (480 V AC) | |
| Tiempo de ascenso | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Señal | |
| Señal a tierra SGnd | Potencial de referencia para Out1, Out2 y Rem |
| Señal Out 1 (configurable) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Por defecto | 24 V DC 20 mA 24 V CC para UOut > 0,9 x USet |
| Señal Out 2 (configurable) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analógico | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carga ≤400 Ω) |
| Por defecto | 24 V DC 20 mA 24 V CC para POut < PN |
| Señal relé 13/14 (configurable) | |
| Por defecto | cerrado (Uout > 0,9 Uset) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. | 0,25 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. | 4 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. | 0,25 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 16 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. | 0,5 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. | 16 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. | 0,5 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. | 0,2 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. | 0,75 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. | 0,2 mm² |
| Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Salida de señal | |
| POut | > 100 % (Encendido en color amarillo del LED, potencia de salida > 960 W) |
| > 75 % (El LED se ilumina en verde, potencia de salida > 720 W) | |
| > 50 % (El LED se ilumina en verde, potencia de salida > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (El LED se ilumina en verde) |
| < 0,9 x USet (El LED parpadea en verde) | |
| Número de fases | 3 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 2,4 kV AC (Ensayo individual) | |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 0,5 kV DC (ensayo de tipo) |
| 0,5 kV DC (Ensayo individual) | |
| Tensión de aislamiento entrada/PE | 3,5 kV AC (ensayo de tipo) |
| 2,4 kV AC (Ensayo individual) | |
| Frecuencia de conmutación | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Nivel de transductor auxiliar) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Nivel de transductor principal) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (Nivel PFC) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Directiva de protección del medio ambiente | Directiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoría de sobretensión (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 378000 h |
| Texto adicional | 400 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 370000 h |
| Texto adicional | 480 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 635000 h |
| Texto adicional | 400 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 618000 h |
| Texto adicional | 480 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 224000 h |
| Texto adicional | 400 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 218000 h |
| Texto adicional | 480 V AC |
| Anchura | 120 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 5 mm / 5 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución del capuchón | Acero inoxidable X6Cr17 |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 11 ms, 15 g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 5 Hz ... 100 Hz búsqueda de resonancia 0,7 g, 90 min., frecuencia de resonancia 0,7 g, 90 min. (según DNV GL clase A) 5 Hz ... 100 Hz búsqueda de resonancia 2,3 g, 90 min., frecuencia de resonancia 2,3 g, 90 min. (según DNV GL clase C) montado con UWA 130 - 2901664 |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Conformidad con tensión de salida UOut |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Seguridad eléctrica | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Norma - Tensión baja de protección | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma: Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio | IEC 61010-1 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 |
| Homologación: requisito de la industria de semiconductores con respecto a interrupciones de tensión de red. | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Homologaciones UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisitos CEM de la central eléctrica | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL | |
| DNV | Clase A |
| Texto adicional | Distribución energética en el área |
| Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL | |
| DNV | Clase B |
| Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
| Corrientes de armónicos | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (clase A) | |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Señal | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 6 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 4 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Texto adicional | 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
| Texto adicional | 3 s |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
| Texto adicional | DC, 60 s |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Tensión | 400 V AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Error de tensión | 70 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 25 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 25 periodos |
| Error de tensión | 40 % |
| Número de periodos | 5 / 10 / 50 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio B |
| Error de tensión | 0 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 5 / 50 / 250 periodos |
| Campo magnético en forma de onda | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-9 |
| Intensidad del campo de prueba | 1000 A/m |
| Observación | Criterio A |
| Oscilaciones sinusoidales atenuadas (Ring wave) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-12 |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones asimétricas por cable | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-16 |
| Nivel de prueba 1 | 15 Hz 150 Hz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 30 V 3 V |
| Nivel de prueba 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 3 V |
| Nivel de prueba 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 3 V 30 V |
| Nivel de prueba 4 | 15 kHz 150 kHz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 30 V |
| Nivel de prueba 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 30 V (10 s) |
| Nivel de prueba 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 4) |
| Tensión | 300 V (1 s) |
| Observación | Criterio A |
| Onda oscilante atenuada | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-18 |
| Entrada, salida (nivel de prueba 1) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Entrada, salida (nivel de prueba 2) | 10 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Entrada, salida (nivel de prueba 3) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Tensión | 2,5 kV |
| Señales (nivel de prueba 1) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Señales (nivel de prueba 2) | 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Tensión | 2,5 kV |
| Observación | Criterio A |
| Campo magnético oscilante atenuado | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-10 |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 1 | 100 kHz |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 2 | 1 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 1197484 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMPI34 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.811,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.811,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptador de montaje 2938235
-
UWA 130 - Adaptador de montaje 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Fusible 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907926
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago