EG 45-PS-230AC/ 5DC/250
-
Fuente de alimentación
2940676
Fuente de alimentación para carril simétrico, conmutada en secundario, entrada 230 V AC, salida 4-13 V DC/250 mA, ajuste previo 5 V DC
Detalles de producto
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de prueba entrada/salida | 4 kV AC |
Tensión de entrada | 230 V AC |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Gama de frecuencias AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | 35 ms |
Absorción de corriente | aprox. 33 mA |
Potencia nominal absorbida | aprox. 8 VA |
Fusible de entrada | 0,4 A (Lento TR 5, dispuesto en el interior, soldable) |
Tensión nominal de salida | 4 V DC ±2 % (Ajustable hasta 13 V DC. Ajuste previo 5 V DC ±4 %) |
Corriente nominal de salida (IN) | 250 mA |
Ondulación residual | < 100 mVPP |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Circuito de protección | Desconexión electrónica con 1,3 x IN; Varistor |
Entrada | |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Salida | |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 107 mm |
Profundidad | 77 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
Conformidad/Homologaciones | |
SIL según IEC 61508 | 0 |
Normas | |
Normas/especificaciones | prEN 50178 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0551 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación = 10 mm |
Posición de montaje | Sobre carril horizontal |
Código de artículo | 2940676 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMPL11 |
GTIN | 4017918080198 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 533,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 533,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044082 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago