MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Adaptador de sistema
2811268
Los ocho convertidores de señales MINI Analog con técnica de conexión por tornillo se pueden conectar a un sistema de mando mediante un adaptador y un cableado de sistema con pocos gastos de cableado y mínimos riesgos de errores de cableado.
Detalles de producto
| Número de polos | 16 |
| Número de canales | 8 |
| Posibilidad de rotulación | Tira Zack SS-ZB |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Capacidad de corriente | ≤ 1 A (por canal) |
| Resistencia de contacto baja | < 10 mΩ |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Nivel de control | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 16 |
| Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
| Paso | 2,54 mm |
| Tipo de conexión | Contacto elástico |
| Número de polos | 16 |
| Ciclos de enchufe | 10 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 50,4 mm |
| Altura | 46,2 mm |
| Profundidad | 45,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | GL EMC 2 D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Resistencia a las vibraciones | ≤ 0,7g |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2811268 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 101,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 71,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MINI MCR-SL-TB - Borne de paso 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adaptador frontal 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adaptador frontal 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adaptador frontal 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adaptador frontal 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adaptador frontal 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adaptador frontal 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299372
Sus ventajas
Para máx. ocho canales
Plug & Play
Capacidad de enchufe sencilla en módulos MINI Analog con técnica de conexión por tornillo.
Solución de cableado que ahorra tiempo con novedoso sistema de enchufe
Trabajo de cableado reducido, con menos errores
Cableado de sistema, lado PLC
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago