CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC
-
Adaptador frontal
2902798
Adaptador frontal Yokogawa de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 40 polos recubierta por extrusión para la conexión en el lado de campo de 2 x 8 canales. Longitud de cable: 23,0 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adapt. front. |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito) | ≤ 500 mA (en estado desenrollado) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | ADV151 |
| ADV161 | |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible tarjetas E/S |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 40 |
| Par de apriete | 0,5 Nm (Conexión por tornillo) |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 16 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Cables | |
| Longitud | 23 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Número de polos | 40 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | 40X0.14 [PVC] |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado apantallado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 40x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 101 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 182 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 18x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | no |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2902798 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK222N |
| GTIN | 4046356681261 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.544 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 800 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago