FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - Acoplamiento de fibra óptica
1208081

Acoplamiento de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: beige, Ethernet

Detalles de producto








Sus ventajas

Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
Múltiples finalidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado y distintas variantes de montaje
Adecuado para el uso para todas las clases multimodo
Compatibilidad óptima con las cajas de distribución de la serie FDX20
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2