IBS IL 24 BK-LK/45-2MBD
-
Acoplador de bus
2861124
Acoplador de bus INTERBUS, conexión para fibra óptica acodada en 45°, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, 24 V DC, sin accesorios
Detalles de producto
Construcción | modular |
INTERBUS-Master | |
Número de participantes con canal de parámetros | 63 |
Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 15 |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 04 |
Código de ID (hex.) | 04 |
Código de longitud (hex.) | 00 |
Código de longitud (dec.) | 00 |
Canal de datos de proceso | 0 Bit |
Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 1,25 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
típ. 90 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación del acoplador de bus de 24 V/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
INTERBUS | |
Número de canales | 2 |
Tipo de conexión | Conector F-SMA |
Nota acerca del tipo de conexión | biselado |
Número de polos | 2 |
Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
Física de transmisión | Fibra óptica |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conector Inline de 8 polos |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 85 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Color | verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2861124 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 11 |
Clave de producto | DRI111 |
GTIN | 4017918974572 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 297,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 265,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago