FB-ET/E conecta la línea principal de un segmento de bus de campo mediante el sistema de conexión de TBUS con acopladores modulares de dispositivos. Para una instalación fácil se preinstala un borne en la salida de la línea principal.
FB-ET/E
-
Módulo de cable principal
2316050
Módulo de conexión para acopladores modulares de dispositivos Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con resistencia de cierre
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Acoplador de equipos |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 10,5 V DC ... 32 V DC (Entrada en el lado del cable principal) |
Absorción de corriente máxima | 2 mA (con resistencia terminal) |
Alimentación | |
Sección de conductor flexible | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Sección de conductor rígido | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Datos técnicos de seguridad | |
Tensión de entrada Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
32 V (No FISCO máx.) | |
Tensión máx. Ui | 32 V |
Corriente de entrada Ii | 1 A (corriente de carga máx. T-BUS) |
Inductancia Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
Capacidad Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
Tensión máx. de salida Uo | = Ui |
Señal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
Resistencia de cierre | Conector externo extraíble de 100 Ω inclusive |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Protección contra sobretensiones | Activo en cuanto la tensión sobrepase 39 V (típ.) o 41 V (máx.) |
Caída de tensión Cable principal / Salidas | ≤ 0,2 V |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99,1 mm |
Profundidad | 70,4 mm |
Color | verde |
Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Choque | 15g, 11 ms |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE, adicionalmente EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Datos Ex | |
ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | Sobre carril horizontal NS 35 según EN 60715 |
Código de artículo | 2316050 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC144 |
Página del catálogo | Página 454 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626000923 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 111,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones 2856126
-
FB-15-SS - Caja de conexión 2316190
-
FB-9-SS - Caja de conexión 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Módulo de potencia 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Distribuidor de potencia 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Acoplador de equipos 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Resistencia de cierre 2316034
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago