Fuente de alimentación redundante con base por bus de campo de un canal y modular con conexiones host para bornes para carril
FB-PS-BASE/EX
-
Distribuidor de potencia
2316145
Portante para conector de alimentación de tensión de bus de campo. Con redundancia cuando se hayan instalado 2 conectores. La redundancia se mantiene mediante los buses de energía internos a través de varios portantes. Otro bus interno posibilita la indicación remota.
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Acoplador de equipos |
| Señal | |
| Denominación Salida | Alarm |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 30 ... 12 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 30,5 V DC (Potencia de entrada) |
| Corriente de entrada Ii | 850 mA (Potencia de entrada) |
| Inductancia Li | 17,6 mH (Línea principal y host) |
| Tensión máx. de salida Uo | 30 V DC (Línea principal y host) |
| Datos: Cableado discreto | |
| Número de conexiones | 4 |
| Tipo de conexión | Borne |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 202,5 mm |
| Profundidad | 61,5 mm |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Si se ha instalado D-FB-PS) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCAI22UKEx2316132X |
| Datos Ex | |
| CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | NE21 |
| EN 61326 | |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
| Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316145 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 339,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 329,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago