FB-2SP/E dispone de dos bornes de conexión para dos derivaciones de empalme para los distintos acopladores de dispositivos. El acoplador de dispositivos ofrece protección contra cortacircuitos para la línea principal del bus de campo. La alimentación y la comunicación tienen lugar a través del sistema de conexiones del conector de bus para carril DIN en los diversos acopladores de dispositivos instalados.
FB-2SP/E
-
Acoplador de equipos
2316052
Acoplador de dispositivos para ampliaciones Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA con conexiones para 2 derivaciones de empalme con dispositivos de bus de campo
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Acoplador de equipos |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10,5 V DC ... 32 V DC (mediante FB-ET/E) |
| Absorción de corriente máxima | 3,5 mA (circuito abierto) |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia Li | 0 µH |
| Capacidad Ci | 0 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | Ui |
| Corriente máx. de salida Io | 50 mA (por cada derivación) |
| Potencia máx. de salida Po | Uo x Io |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Señal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
| Número de canales | 2 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Resistencia terminal | mediante FB-ET/E |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Tensión nominal de salida | ≤ 32 V (por cada derivación) |
| Corriente máxima de salida | 45 mA (por cada derivación) |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (En función de la corriente asignada ajustada) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
| Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316052 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 109,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 109,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago