FB-2SP/24DC dispone de dos bornes de conexión para dos derivaciones para los distintos acopladores de dispositivos. El acoplador de dispositivos ofrece protección contra cortocircuitos en la línea principal del bus de campo. La alimentación y la comunicación tienen lugar a través del sistema de conexión TBUS hasta los diversos acopladores de dispositivos instalados.
FB-2SP/24DC
-
Acoplador de equipos
2316352
Separador Foundation Fieldbus para poder instalar con seguridad intrínseca en Zona 2.
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Acoplador de equipos |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia Li | 4 µH (Spurs) |
| Capacidad Ci | 0 nF (Spurs) |
| Tensión máx. de salida Uo | 23,56 V DC (Spurs) |
| Corriente máx. de salida Io | 40,9 mA (Spurs) |
| Potencia máx. de salida Po | 0,964 W (Spurs) |
| Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Señal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
| Número de canales | 2 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Resistencia terminal | mediante FB-ET/E |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Tensión nominal de salida | ≤ 32 V (por cada derivación) |
| Corriente máxima de salida | 35 mA (por canal) |
| 50 mA (por módulo) | |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Color | verde |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
| Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316352 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 111,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 111,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Productos compatibles
-
-
PT 2X2-FF-ST - Protección enchufable contra sobretensiones 2800755
-
PT 4+F-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones 2839415
-
FB-15-SS - Caja de conexión 2316190
-
FB-9-SS - Caja de conexión 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Módulo de potencia 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Distribuidor de potencia 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Acoplador de equipos 2316297
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago