El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tecnología de conexión para el campo

En la fabricación de maquinaria, se utiliza una gran variedad de soluciones para la tecnología de conexión. Desde el armario de control hasta el campo, COMPLETE line ofrece productos innovadores que destacan por su robustez, flexibilidad y fácil manejo.

Mapa de imágenes interactivo: Soluciones de conexión para el campo
Control
Con los productos del sistema COMPLETE line podrá llevar a cabo diferentes conceptos de sistema de control, adaptados a los requisitos de las diferentes aplicaciones y condiciones marco.
Más información
Control
Protección y suministro
Evitar paradas indeseadas: el sistema COMPLETE line ofrece todos los componentes para un amplio concepto de suministro.
Más información
Protección y suministro
Conexión estática del armario de control
El sistema de entrada de cables (CES) de Phoenix Contact le ofrece una solución con ahorro de espacio y costes para el pasacables del armario de control.
Más información
Conexión estática del armario de control
Conexión flexible del armario de control
Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y también garantizan una transmisión de energía segura, incluso en las condiciones más adversas.
Más información
Conexión flexible del armario de control
Alimentación de actuadores
Los conectores circulares para aplicaciones de potencia cubren todo tipo de aplicaciones – desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 con potencias de transmisión elevadas hasta 150 A con 630 V. ​
Más información
Alimentación de actuadores
Conexión de sensores
Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ – encuentre en Phoenix Contact el diseño adecuado que se adapte a su aplicación especial.
Más información
Conexión de sensores
Transmisión de señales
El control de máquinas se asocia a muchos requisitos diferentes. Mientras que el sistema de control de máquinas está bien protegido de las influencias medioambientales en los armarios de control, numerosos sensores y actuadores se encuentran expuestos en el campo.
Más información
Transmisión de señales
Fabricación de maquinaria
Somos su socio de confianza

Phoenix Contact está muy vinculado a la industria de la fabricación de maquinaria. De este modo, conocemos a la perfección sus retos diarios. El departamento de fabricación de maquinaria de nuestra empresa, en el que trabajan 180 personas, apoya todas las áreas de negocio encargadas del desarrollo y la producción en todo el mundo. Le ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para la fabricación de maquinaria: la contribución decisiva para su competitividad.

Más información
Un diseñador eléctrico de pie junto a una máquina con un armario de control