Mecanizado En la fabricación de armarios de control, se sigue prefiriendo participar manualmente en el mecanizado. Pero incluso con estas tareas manuales, se reducen los tiempos de ciclo y los costes mediante pasos de trabajo diseñados con eficacia.

Un operario corta un carril DIN en un puesto de trabajo con un cortador de carriles DIN

Diseño eficiente de procesos manuales

Los puestos de trabajo y los flujos de trabajo diseñados de forma eficiente garantizan un importante ahorro de tiempo y costes en tareas manuales como el mecanizado de carriles DIN y canales para cables. Al mismo tiempo, los documentos de fabricación suministrados digitalmente desde el software de ingeniería minimizan los errores y garantizan un flujo claro de todos los pedidos. Además, nuestra gama de herramientas coordinada y escalable garantiza una ergonomía optimizada.

Sus ventajas con un mecanizado eficaz en la fabricación de armarios de control

  • Reducción del tiempo de ciclo y de los costes gracias a un flujo de trabajo diseñado de forma eficaz y con soporte digital
  • Todos los documentos de fabricación disponibles en cualquier momento mediante el suministro de datos digitales directamente desde el software de ingeniería
  • Procesos de trabajo rápidos, limpios y seguros gracias al trabajo sin virutas ni rebabas con herramientas de corte para carriles DIN y canales para cables
Sistemas de estación de trabajo modulares clipx BASIC line

Sistemas de estación de trabajo modulares Para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su puesto de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica. Gracias a su escalabilidad, nuestros accesorios pueden integrarse en las estaciones de trabajo existentes o combinarse con nuestras estaciones de trabajo básicas ergonómicas. Esto permite personalizar los puestos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades. Gracias al sistema modular, los sistemas de estación de trabajo pueden adaptarse con flexibilidad a requisitos específicos en cualquier momento o ampliarse, por ejemplo, con software.

Sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico

Estación de trabajo básica clipx BASIC line para procesamiento mecánico
Sistema de estación de trabajo con cortador de carriles DIN para procesamiento mecánico
Una persona corta carriles DIN en el sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico
Estación de trabajo básica clipx BASIC line para procesamiento mecánico

La estación de trabajo básica está equipada con un soporte, por ejemplo, para fijar un portapapeles o un monitor, que puede colocarse de forma flexible en altura. También dispone de un cajón extraíble debajo de la encimera. La parte inferior ofrece espacio para almacenar diversos carriles DIN o conductos de cableado de hasta 2 metros de longitud. Los soportes existentes en el bastidor garantizan la estabilidad. También hay otra superficie de almacenamiento en la parte superior de la estación de trabajo.

Ir al producto
Sistema de estación de trabajo con cortador de carriles DIN para procesamiento mecánico

Combine la estación de trabajo básica de forma rápida y sencilla con los accesorios y herramientas adecuados. Con nuestros cortadores de perfiles y carriles, podrá cortar carriles DIN estándar y canales de cableado no solo de forma rápida y precisa, sino también sin virutas ni rebabas. La relación óptima de la palanca garantiza un uso cómodo. Un portabebidas, que se fija fácilmente al bastidor, mantiene el lugar de trabajo ordenado y organizado. Esto le proporciona una estación de trabajo optimizada y limpia para el procesamiento mecánico manual con poco esfuerzo.

Ir a la lista de productos
Una persona corta carriles DIN en el sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico

Aumente la eficiencia en el procesamiento mecánico con la ampliación del sistema de estación de trabajo. Todos los documentos de producción y pedidos pueden consultarse en cualquier momento a través del monitor. El suministro digital de datos contribuye a reducir los errores y a acortar los tiempos de ciclo. El uso de nuestro bloque de corte cero para el corte manual de carriles DIN perforados ahorra aún más tiempo. El bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Con nuestra impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0, podrá marcar con etiquetas los carriles DIN y los canales de cableado procesados directamente en la estación de trabajo. Esto significa que los pedidos completados pueden asignarse claramente aunque haya desviaciones de los pedidos.

Ir a la lista de productos
Cortador de carriles DIN y monitor con el software de asistencia al trabajador en un banco de trabajo

Fabricación eficiente con software de asistencia al trabajador

Genere automáticamente sus documentos de fabricación digitales a partir de los datos creados en la ingeniería. Al utilizar nuestro software de asistencia al trabajador, mejorará considerablemente la eficiencia: el programa selecciona los datos necesarios de su planificación ECAD y los presenta de forma clara. Además, el software le guía paso a paso por el proceso de tratamiento y reduce así las fuentes de error y los tiempos de búsqueda en comparación con la implementación con documentos en papel usuales.

Nuestras herramientas manuales ergonómicas y herramientas automáticas eficaces garantizan la seguridad de los procesos en su producción y alivian a sus empleados.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gestión de productos Herramienta
Experto en herramientas y máquinas automáticas: Jens Frischemeier
Soluciones para una mayor eficacia
Equipamiento

Descubra cómo diseñar de forma eficiente el equipamiento de carriles DIN en la fabricación de armarios de control a pesar de la gran diversidad de componentes y proyectos. De este modo, se reducen en gran medida el tiempo de ciclo y el índice de errores.

Seguir al equipamiento
La borna para carril se encaja en un puesto de trabajo de equipamiento en el carril DIN