Transmisión de la potencia de tracción de un vehículo ferroviario Los motores de tracción deben disponer de un suministro eléctrico fiable. Con nuestras bornas de espárrago podrá transferir energía para aplicaciones de alta corriente en función de los requisitos y de baja impedancia. Los elementos atornillados autoblocantes garantizan una conexión mecánica segura.

Cabina del conductor del tren

Aplicación

Para la transmisión de la potencia de tracción de un tren se aplican los máximos requisitos en cuanto a seguridad y fiabilidad de la instalación mecánica. Además, parámetros como una baja resistencia de paso y una elevada resistencia de tensión son decisivos para la calidad de la conexión eléctrica. El punto de separación del motor, como interfaz entre el convertidor de tracción y los accionamientos, juega un papel muy importante en este caso.

Solución

Bornas de conexión por espárrago robustas para puntos de separación del motor en vehículos ferroviarios

Bornas de conexión por espárrago robustas para puntos de separación del motor en vehículos ferroviarios

Para esta exigente tarea, Phoenix Contact le ofrece bornas de conexión por espárrago probadas en la práctica con un programa de accesorios completo. Además, se suministran otras bornas de espárrago para aplicaciones estándar en vehículos ferroviarios, p. ej. grupos auxiliares, acumuladores de batería, aires acondicionados e instalaciones de ventilación e iluminación.

Oficinas centrales de Phoenix Contact
Bornas de espárrago para trenes

Bornas de espárrago para vehículos ferroviarios

Más información sobre los productos adecuados: