El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tratamiento de lodos en el tratamiento de aguas residuales Consiga un funcionamiento de la instalación energéticamente eficiente y seguro con nuestras soluciones de monitorización y control para el tratamiento de lodos de depuración.

Personal de mantenimiento monitorizando el tratamiento de lodos

Reto


Clarificador y digestor

Costes energéticos elevados y amplios requisitos de seguridad

Los requisitos que deben cumplir los distintos procesos de tratamiento de lodos, como la descomposición, el espesamiento, la estabilización y el secado del lodo, aumentan continuamente. La eficiencia, la transparencia y la seguridad de los procesos tienen una alta prioridad en el proceso de secado de lodos de depuración. Una gestión optimizada de los lodos requiere sistemas para un diseño más eficaz del proceso, así como un a digestión segura y el control de las bombas de lodos.

Solución


Armario de control para el control de un agitador
Digestor
Visualización de los procesos en una estación de bombeo de lodos de retorno
Armario de control para el control de un agitador

El potencial de ahorro de la planta de lodos de depuración puede determinarse registrando y almacenando datos energéticos y analizando la situación energética. Para ello, se utilizan nuestros equipos de medición de corriente, que registran los valores medidos pertinentes y los transmiten a la sala de control. Con las interfaces habituales como Modbus, PROFIBUS y PROFINET, se transmite información sobre la eficiencia del proceso.

Digestor

Para lograr una óptima degradación aeróbica de los lodos de depuración en el digestor se requiere una monitorización fiable de la temperatura y la presión. Mediante el transductor de medida con homologación ATEX, los valores de medición se transmiten directamente al controlador lógico programable. Los módulos de E/S con seguridad intrínseca permiten la regulación eficiente de los actuadores. Los sensores se integran fácilmente a través del convertidor de protocolos y del protocolo HART.

Visualización de los procesos en una estación de bombeo de lodos de retorno

Con los bloques de función de software ya listos se reduce el trabajo de control del convertidor de frecuencia de los transportadores de tornillo y las bombas en una estación de bombeo de lodos de retorno. La visualización de la instalación se puede realizar fácilmente con la herramienta gratuita PLCnext Engineer. Cuenta con símbolos de visualización ya listos para actuadores, por ejemplo, los motores, las bombas y los ventiladores.

Ir a la solución de software Water Functions

Concepto de seguridad para decantadores

Mapa de imágenes interactivo: Concepto de seguridad para decantadores
PLC de seguridad para redes PROFIsafe
Los equipos PROFIsafe se gestionan de forma centralizada desde un sistema de control superior seguro. Esto permite realizar grupos o elementos individuales de forma segura. En caso de exceso de velocidad o de accionamiento de un dispositivo de parada de emergencia, el controlador PROFIsafe inicia una desconexión a través de los equipos PROFIsafe. Los accionamientos del decantador, así como los grupos conectados, como las bombas de lodo, se detienen.
Más información sobre los sistemas de control relacionados con la seguridad
PLC de seguridad para redes PROFIsafe
Gestores de motores
Detecte a tiempo los estados de carga críticos y proteja al mismo tiempo el motor y las partes valiosas de la instalación.
Gestores de motores
Dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
¿Para minimizar los fallos y los tiempos de parada, desea integrar sistemas relacionados con la seguridad? Con los dispositivos de conmutación de seguridad implantará de forma fiable funciones de seguridad en máquinas e instalaciones. Estos monitorizan las señales de pulsadores de paro de emergencia, rejillas fotoeléctricas e interruptores de puertas de seguridad y las desvían en caso de que se requiera un estado seguro.
Más información sobre los dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura

Sus ventajas

  • Menos trabajo de visualización de los actuadores gracias al uso de PLCnext Engineer

  • Información a medida gracias a la captación y la evaluación de datos flexible

  • Conceptos de seguridad para aplicaciones de aguas residuales mediante tecnologías integradas, p. ej., PROFIsafe

Contacto


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.