El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Flujo de tráfico en la autopista con cámaras de vigilancia del tráfico

Control del flujo de tráfico en una autopista suiza Historia de éxitos

El control del flujo de tráfico no solo sirve para aumentar la seguridad en el tráfico rodado, sino también para mantener la fluidez del tráfico mediante la recopilación de datos. Los distintos tipos de sensores registran el número de elementos en movimiento por unidad de tiempo. Esto proporciona información sobre el aumento del volumen de tráfico o la congestión en las obras de la carretera.

Las cámaras de tráfico permiten al personal de control de tráfico identificar la causa de los incidentes de tráfico de inmediato y tomar las medidas adecuadas. Las señales de tráfico variables se utilizan para comunicar información como tiempos de viaje, accidentes, límites de velocidad, etc. De esta forma, se garantiza un tráfico fluido y, por tanto, también se protege el medio ambiente reduciendo la contaminación.

Autopista A8 en Suiza

Autopista A8 en Suiza

Datos de contexto

La autopista A8 es una importante conexión transversal entre el Oberland bernés y la Suiza central. Es la principal arteria del tráfico rodado entre el paso de Brünig y la zona de Lucerna.

Resumen breve de los datos clave para la solución:

  • Cantón: Obwalden
  • Ubicación: Autopista A8 Alpnach km 84 / pórtico indicación con cambio de texto (WTA)
  • Volumen de tráfico: una media de 27 000 vehículos/día en 2020
  • Cliente: Bundesamt für Strassen ASTRA, filial de Zofingen
  • Operador: Gebietseinheit GE X / Zentras, Emmenbrücke
Vista de la cámara IP en el pórtico desde abajo

Cámara IP en el pórtico para la monitorización del flujo de tráfico

Aplicación

En el tramo A8 Hergiswil-Alpnach está disponible un pórtico con WTA que sirve para controlar el tráfico. Para aumentar aún más la seguridad en este concurrido tramo de carretera, fue necesario instalar una cámara IP adicional para supervisar el flujo de tráfico.

Para garantizar una conectividad fiable a través de la red de comunicaciones IP del Bundesamt für Strassen (ASTRA), se establecieron los siguientes requisitos:

  • Conexión redundante a la red IP BSA GE
  • Índice de protección al menos IP65 para su uso en un pórtico
  • Rango de temperatura ampliado de -40 °C a +70 °C
  • Emisión controlada de calor al entorno
  • Protección contra sobretensiones integrada y supervisable mediante SNMP o syslog
  • Detección de intentos de sabotaje mediante el aviso de alarma a través de SNMP o syslog
Smart Ethernet Box en el pórtico con vista a la autopista

Smart Ethernet Box instalada en una autopista suiza

Solución

La empresa de consultoría e ingeniería R. Brüniger AG recomendó el uso de la Smart Ethernet Box. Se trata de un switch Power over Ethernet (PoE) para exteriores (estándar PoE IEEE 802.3 bt) con fuente de alimentación de amplio espectro integrada de 100 a 240 V AC, protección contra sobretensiones, caja de empalme para cable de fibra óptica y salida conmutada de 24 V DC para alimentar equipos adicionales. La Smart Ethernet Box está equipada con hasta cuatro puertos Gigabit PoE y dos puertos Uplink.

Se instaló una cámara IP adicional en el pórtico y se conectó a una Smart Ethernet Box de tipo SCX 4POE 2LX. La Smart Ethernet Box se integra en el anillo de acceso de la red IP BSA GE con un cable de fibra óptica monomodo. Para garantizar la seguridad de los datos, se desactivan los puertos que no son necesarios. En caso de que el puerto activo detecte una dirección MAC ajena, el estado de seguridad del puerto se asegura bloqueando los paquetes de datos y enviando una trampa a un servidor de trampas predefinido.

Nos decidimos por la instalación de prueba porque:

• La Smart Ethernet Box es pequeña, compacta y está separada por tipos.
• El equipo cuenta con una buena protección IP.
• La protección contra rayos está integrada.
• Puede cubrir las necesidades de hasta cuatro cámaras con PoE.
• La instalación de cable de fibra óptica se puede crear fácilmente.

Alexander Ackeret, Miembro de la junta directiva

Conclusión

La instalación de la Smart Ethernet Box para controlar el flujo de tráfico contribuirá de forma importante a aumentar la seguridad en este tramo de la autopista. Con su robusta carcasa, el equipo todo en uno demuestra su rendimiento, incluso en condiciones ambientales difíciles.

Más información sobre el tema
Videovigilancia para la industria y el comercio

Obtenga más información sobre la infraestructura adecuada para la videovigilancia y apropiada para cada aplicación.

Descarga del folleto
Robot con cabezal de cámara