Redes eléctricas DC para centros de datos ecológicos (Green Data Center)
Redes eléctricas DC para centros de datos ecológicos (Green Data Center)
Con el rápido crecimiento de las aplicaciones digitales y el auge de las tecnologías de IA, también aumentan las necesidades energéticas de los centros de datos. Las redes eléctricas DC ofrecen una solución innovadora para que el suministro de energía de los centros de datos sea más eficiente, sostenible y rentable.
Reto
Mayor necesidad energética en los centros de datos
Los centros de datos figuran entre los mayores consumidores de energía de la infraestructura digital. La creciente demanda de potencia de cálculo mediante servicios en la nube, IoT, 5G e IA está disparando el consumo de energía y los costes energéticos, al tiempo que aumenta la presión para reducir las emisiones de CO₂. Al mismo tiempo, los operadores deben garantizar un suministro de energía estable, aumentar la resiliencia y reducir la dependencia de la red pública, por ejemplo, mediante fuentes de energía locales y soluciones de almacenamiento inteligentes. Además, una gestión de la energía eficiente es crucial para minimizar los fallos, reducir los costes y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Por eso, los centros de datos ecológicos (Green Data Center) necesitan nuevos conceptos para funcionar de forma sostenible y económica – un posible enfoque sería el cambio a redes eléctricas DC.
Varios organismos ya están investigando el uso de la corriente continua en los centros de datos. La selección de componentes adecuados compatibles con DC es crucial para la seguridad de servicio. Para ello, ya ofrecemos soluciones fiables con tecnologías innovadoras. Las normas y mejores prácticas se están desarrollando rápidamente, señal de la creciente relevancia de esta tecnología. Las inversiones en infraestructuras DC se amortizan a largo plazo gracias a una mayor eficiencia, menores pérdidas y una mejor integración de las energías renovables. El que hoy en día invierte en DC, ya está diseñando activamente el futuro del suministro de energía de los centros de datos.
La tecnología DC está allanando el camino hacia un futuro más ecológico y eficiente de los centros de datos. Utilizando estos planteamientos innovadores, podemos garantizar que el crecimiento sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Solución
Suministro de energía eficiente para centros de datos
El uso de microrredes DC en centros de datos reduce las pérdidas de conversión al conectar fuentes de energía como instalaciones fotovoltaicas o acumuladores de baterías directamente a consumidores como servidores o sistemas de refrigeración. La mayoría de las conversiones AC/DC y DC/AC clásicas ya no son necesarias. Esto aumenta la eficiencia energética y reduce la generación de calor. El ahorro energético asociado repercute directamente en los costes de funcionamiento. Una microrred DC también mejora la estabilidad de la red. El acoplamiento directo de generadores, acumuladores y consumidores permite igualar mejor las fluctuaciones de tensión y amortiguar los picos de carga. Esto no solo reduce la carga de la red eléctrica pública, sino que aumenta la seguridad contra fallos del centro de datos.
En combinación con una gestión de consumo inteligente y energías renovables, se crea una infraestructura energética robusta, escalable y económica para centros de datos ecológicos (Green Data Center). Cumple de forma óptima los elevados requisitos en cuanto a eficacia y disponibilidad. La integración de cargas de centros de datos en una red eléctrica DC se simplifica considerablemente gracias a los estándares de hardware abiertos que se están desarrollando en el Open Compute Project (OCP). Gracias a la normalización de las interfaces, las arquitecturas de racks y las fuentes de alimentación, los sistemas OCP pueden integrarse perfectamente en las microrredes DC. De este modo, se crea una arquitectura de corriente continua desde la entrada de energía hasta el consumidor, lo que reduce los costes de funcionamiento y aumenta la estabilidad del sistema.
Las soluciones de Phoenix Contact para redes eléctricas DC, que han demostrado su eficacia en proyectos como la All Electric Society Factory, también son adecuadas para arquitecturas de corriente continua en centros de datos. Entre ellos se incluyen módulos de potencia para montaje en rack para la conversión de alta tensión AC-DC, fuentes de alimentación para carril DIN QUINT POWER para tensiones auxiliares DC, interruptores de protección CONTACTRON ELR HDC para una conmutación y protección seguras, conectores ArcZero para la conexión en caliente sin arcos eléctricos, contadores EMpro y Smart RTU para la monitorización de energía y conectores de baterías BPC para la integración de acumuladores de gran tamaño. Juntos, estos componentes permiten una distribución de corriente DC eficiente, segura y escalable que reduce las pérdidas de conversión y simplifica la integración de energías renovables y baterías en los centros de datos.
Ventajas de las microrredes DC en los centros de datos
Mayor eficiencia energética gracias a la reducción de las pérdidas de conversión
Mejor integración de las energías renovables y los sistemas de acumuladores
Reducción de las emisiones de CO₂ y de los costes de funcionamiento
Menor generación de calor gracias a una distribución de energía más eficiente
Mayor independencia de la red pública
Seminario web gratuito
Redes eléctricas DC: desde el concepto hasta la realidad
Las redes eléctricas DC en la fábrica ya son una realidad. En este seminario web aprenderá con ejemplos prácticos cómo la tecnología de corriente continua aumenta la sostenibilidad en la industria. Además de los principios básicos de las redes eléctricas DC, profundizará en la implementación técnica de este tipo de redes.