Switches no gestionados para la automatización de edificios
En la feria Light + Building de Fráncfort de este año, Phoenix Contact presentó por primera vez su nueva serie de switches REG no gestionados para la automatización de edificios. Gracias a su formato REG, los componentes están especialmente diseñados para su uso en distribuidores de instalaciones de edificios.
En los edificios modernos, cada vez se integran más dispositivos de comunicación diferentes en una red Ethernet común. Así se simplifica considerablemente el cableado. En lugar de varios cables, como los de teflón y los coaxiales o los cables de control específicos, solo se tiende un único cable Ethernet. Para integrar el nodo central en la tecnología de edificios se dispone de los nuevos switches REG no gestionados de Phoenix Contact. Los equipos permiten instalar switches no gestionados para la tecnología de edificios directamente en el subdistribuidor del edificio. Además de la variante estándar con ocho puertos Ethernet aptos para Gigabit (FL Switch 1108 REG), Phoenix Contact también ofrece una variante con cuatro puertos estándar y cuatro puertos PoE, que también suministran al mismo tiempo energía a sus equipos de conexión (FL Switch 1104-4POE REG). Los modernos porteros automáticos, cámaras o lámparas alimentados por PoE se alimentan desde un punto central y se integran directamente en la red del edificio.