Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM

20.02.2025
Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM

El soporte para placas de evaluación (EVA) para los perfiles extruidos UM-BASIC y UM-PRO de Phoenix Contact es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Los travesaños pueden desplazarse en el perfil. El dispositivo para sujetar la placa de circuito impreso puede ajustarse de forma personalizada en función del patrón de orificios de la placa de circuito impreso. De este modo, las placas de circuito impreso de diferentes tamaños y formas se guían por el perfil UM. La placa de circuito impreso se bloquea mediante un mecanismo de inserción o tornillo. También es posible la combinación con placas de circuito impreso en el perfil. El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO ofrece un alto grado de flexibilidad y permite utilizar una gran superficie de placa de circuito impreso en un espacio de instalación reducido.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas