Potentes routers de seguridad para redes OT

14.11.2023
Red OT en una nave de producción

Los routers de seguridad de la familia de productos mGuard de Phoenix Contact protegen las redes OT industriales frente a accesos no autorizados por parte de personas o de software dañino. Las nuevas variantes FL MGUARD 2105 y FL MGUARD 4305 con switch integrado se presentarán por primera vez en la SPS 2023.

Los nuevos routers de seguridad Gigabit permiten controlar y asegurar la comunicación dentro de una red de producción. Las máquinas, los sistemas o las instalaciones están protegidos contra ciberataques o manipulaciones.

La familia de productos mGuard impresiona por su alta velocidad de procesamiento. Los equipos alcanzan una tasa de transferencia de datos de casi 1000 MBit/s. Como resultado, los routers de seguridad mGuard garantizan un alto nivel de seguridad sin comprometer el rendimiento de la red. Además de la alta velocidad de procesamiento, los routers ofrecen amplias funciones de seguridad, como un cortafuegos integrado que filtra el tráfico de datos en la red. Se bloquean las comunicaciones o los accesos no deseados a los dispositivos de la red. La segmentación de las redes también permite comprobar y controlar el intercambio de datos entre los distintos segmentos. Los segmentos individuales de la red quedan así protegidos contra un volumen de datos excesivo, la sobrecarga de red y accesos no autorizados. El mantenimiento remoto seguro también se puede realizar con los routers de seguridad mGuard. La comunicación VPN encriptada permite realizar el mantenimiento remoto de máquinas o instalaciones a través de cualquier red. Una función de cortafuegos en el túnel VPN aumenta aún más la seguridad. Las nuevas variantes son ideales para fabricantes de maquinaria e instalaciones, así como para operadores de instalaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management