Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P

22.04.2025
Módulos de medición de temperatura Axioline

Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.

Con los nuevos módulos de entrada Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F y AXL F EX IS RTD8 XC 1F, la plataforma de E/S de alta disponibilidad de la familia de productos Axioline P se ha ampliado para incluir la conexión de dispositivos resistivos de medición de temperatura (RTD). Un módulo de entrada RTD con seguridad intrínseca completa la gama de la familia de productos Axioline F.

Los módulos de termorresistencia de la familia de productos Axioline P tienen todas las especificaciones de la plataforma Axioline P con seguridad reforzada. La alimentación se realiza a través de módulos de zócalo de bus, lo que significa que los módulos de termorresistencia pueden sustituirse durante el funcionamiento y tienen una gran inmunidad a interferencias. El módulo de seguridad intrínseca AXL F EX IS RTD8 1F es una ampliación del actual sistema de E/S remotas Axioline F. Tiene las especificaciones de los módulos de E/S XC estándar.

Todos los módulos de entrada de termorresistencia admiten sensores habituales de platino y níquel, así como varios tipos de sensores KTY8x y entradas lineales con 500 Ω, 5 KΩ y 10 KΩ. Los módulos se caracterizan por su protección contra cortocircuito, rangos de temperatura ampliados (de -40 °C a 70 °C) y homologaciones para la zona Ex IEC y ATEX de la clase 1, división 2, zona 2. Los módulos con seguridad intrínseca pueden instalarse en zonas Ex de la división 2, zona 2, y conectarse a sensores en áreas de la zona 0,1.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas