El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Nueva generación de convertidores de medios Ethernet

26.09.2023
Familia de productos de convertidores de medios Ethernet

Phoenix Contact lanza al mercado tres nuevas familias de convertidores de medios, cada una de ellas diseñada para entornos y retos industriales específicos.

Diseñados para ofrecer un alto rendimiento, durabilidad y flexibilidad, estos equipos satisfacen una gran variedad de requisitos industriales, desde soluciones económicas hasta entornos con altas temperaturas y altos valores CEM.

Diseñados para las industrias en las que el precio es decisivo, los convertidores de medios de la serie MC 1000 ofrecen una solución de conectividad asequible pero fiable. Los convertidores permiten la transmisión Ethernet a través de cables de fibra óptica y una comunicación impecable sin comprometer la calidad.

Los convertidores de la serie MC 1000T disponen de un rango de temperatura ampliado y también ofrecen una solución robusta para su uso en entornos difíciles. Garantizan una conectividad impecable incluso en condiciones difíciles.

La serie MC 1000E se ha desarrollado especialmente para entornos con interferencias electromagnéticas y zonas Ex y permite un intercambio de datos estable. Además, los equipos cuentan con un paquete de homologaciones completo.

Los convertidores de medios de la serie MC 1000 cumplen los estrictos requisitos de los entornos industriales, estableciendo un nuevo estándar para una transmisión de datos impecable.

La nueva gama de convertidores de medios es una ampliación de la exitosa familia de switches Ethernet de Phoenix Contact e incluye un mayor ancho de banda de interfaces de fibra de vidrio, funciones orientadas a aplicaciones, homologaciones y ubicaciones de instalación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas