Módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon para aplicaciones de alta corriente

18.09.2025
Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente

Los nuevos módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon de Phoenix Contact han sido desarrollados especialmente para aplicaciones de alta corriente de hasta 300 A. Mediante la combinación con otros módulos para la transmisión de señales, datos y potencia en una carcasa, se logra una interfaz muy compacta.

Los nuevos módulos de insertos de contactos de potencia están disponibles en dos versiones: con conexión crimpada para conductores de hasta 120 mm² y con conexión push-in para conductores de hasta 16 mm². Una característica especial es el bloqueo y desbloqueo sin herramientas de los contactos crimpados. Esto permite un cableado rápido y seguro, incluso en espacios estrechos o en estado montado. La Push-in Technology también permite la conexión fácil y sin herramientas de conductores de hasta 16 mm².

Los módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon están diseñados para una tensión nominal de hasta 1000 V y corrientes nominales de hasta 300 A. Los módulos son adecuados para marcos para soporte de módulos Heavycon y ofrecen resistencia a las vibraciones y a los golpes según DIN EN 61373.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas