Mejora de la seguridad gracias a la monitorización de fallos de línea

22.04.2025
Red de resistencias para detectores de proximidad con acondicionador de señal MINI Analog Pro

Sobre la base de la nueva red de resistencias de Phoenix Contact, los contactos flotantes y los detectores de proximidad pueden utilizarse en combinación con módulos de entrada según NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para la monitorización de fallos de línea. Esto resulta indispensable en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad.

Con ayuda de Push-in Technology, la red de resistencias puede integrarse rápida y fácilmente en el cableado ya existente. La compacta caja permite una instalación flexible, incluso en espacios reducidos como canales para cables o pequeñas cajas de transmisores. Gracias a la declaración Simple Apparatus para equipamientos sencillos que no constituyen una fuente de ignición, la red de resistencias también es adecuada para su uso en entornos potencialmente explosivos.

Esta solución práctica y eficiente para la monitorización de fallos de línea es ideal para el reequipamiento y la mejora de la seguridad en aplicaciones industriales.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas