Luces de señalización LED compactas para la integración directa en máquinas

27.08.2025
Luces de señalización LED compactas en varios diseños

Con la nueva serie de luces de señalización LED PSD-SL, Phoenix Contact ofrece una solución compacta para la señalización aplicada a la práctica directamente en funciones de la máquina. Las luces son versátiles, de construcción robusta y adecuadas tanto para interiores como para exteriores.

Las nuevas luces de señalización LED PSD-SL de Phoenix Contact permiten una señalización clara y funcional directamente en la aplicación. Están disponibles en dos diseños, Point y Tower, y permiten elegir entre tres o siete colores según la versión. Diversas animaciones luminosas, como parpadeos o cambios de color, permiten una adaptación flexible a diferentes tareas de señalización, como máquinas, sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS) o robots de servicio. Las luces se conectan mediante un conector M12 de 5 polos con codificación A y se controlan con 24 V DC a través de 4 bits. El montaje es sencillo a través de la abertura de instalación M22; el material de fijación está incluido en el volumen de suministro. Con índices de protección IP66, IP67, IP69, IP6K9K y UL tipo 4/4X y un amplio rango de temperatura de -40 a +70 °C, las luces también sirven para entornos industriales difíciles, tanto en interiores como en exteriores. La serie PSD-SL complementa la cartera de productos de señalización de Phoenix Contact con una solución compacta, robusta y versátil para el entorno directo de la máquina.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas