El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Insertos de contactos modulares con función para conectores industriales

22.10.2024
Módulos de insertos de contactos con función para conectores industriales

Con los nuevos módulos de insertos de contactos Heavycon HC-M-MWF para conectores industriales, Phoenix Contact ofrece un alto grado de funcionalidad para el cableado de campo. Los insertos de contactos modulares tienen un foso puenteado y una zona de interrupción. Esto permite, por ejemplo, tender puentes de potencial o asegurar potencias directamente en la aplicación.

Las superestructuras descentralizadas ahorran espacio en el armario de control y reducen el cableado. Los innovadores módulos de insertos de contactos permiten trasladar la funcionalidad del armario de control al campo. La zona de interrupción multifuncional y el doble foso puenteado son características clave de los insertos de contactos de 5 polos. Los puentes enchufables permiten una distribución de potencial rápida y personalizada. La zona de interrupción permite el uso flexible de conectores para fusibles, para componentes y clavijas de interrupción. Por ejemplo, se puede realizar un simple reenvío de energía y protección de strings. Gracias a la Push-in Technology es posible una conexión de conductores segura y sin herramientas de 0,14 a 2,5 mm². Los módulos son adecuados para marcos para soporte de módulos HEAVYCON y ofrecen resistencia a las vibraciones y a los golpes según DIN EN 61373. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un conector industrial, se crea una interfaz personalizada y se transmiten señales, datos y potencia con ahorro de espacio.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas