Impresora de transferencia térmica portátil para soluciones de marcado versátiles

21.05.2024
Impresora de tarjetas de transferencia térmica portátil THERMOMARK PRIME 2.0

La impresora de transferencia térmica portátil Thermomark Prime 2.0 de Phoenix Contact es extremadamente versátil. Este equipo compacto es adecuado para su uso centralizado en una célula de marcado, así como para la creación de un marcado directamente en el entorno de aplicación. Esto permite una organización eficaz y flexible de los procesos de trabajo y ofrece una gran ventaja, sobre todo en instalaciones extensas.

La impresora de transferencia térmica puede etiquetar más de 600 materiales de marcado para diversas aplicaciones de identificación industrial. Gracias a la probada tecnología de impresión por transferencia térmica, el marcado de bornas, conductores y cables, así como de equipos e instalaciones, resulta preciso y duradero. La impresora autónoma permite la rotulación de alta calidad de materiales en formato tarjeta y estera en menos de 8 segundos. La Thermomark Prime 2.0 permite crear cómodamente soluciones de marcado para la rotulación móvil directamente en el entorno de la aplicación mediante el software integrado de la aplicación MARKING system. La introducción de datos es sencilla e intuitiva gracias a la pantalla táctil en color de 7" de la impresora. La potente batería reemplazable y el sencillo cambio de material y cinta garantizan que la impresora esté lista para su uso siempre que se necesite. La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas. Para un uso centralizado, por ejemplo, en una célula de marcado, la Thermomark Prime 2.0 puede controlarse y gestionarse fácilmente mediante el software de rotulación de Phoenix Contact. El software ofrece amplias opciones de diseño, una interfaz de usuario clara, así como interfaces de alto rendimiento para la importación eficaz de datos desde sistemas E-CAD.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas