El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

GameChangers: la revolución en la conexión de equipos

12.11.2024
GameChangers para la conexión de equipos

Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.

Los conectores innovadores, como los de doble hilo para Single Pair Ethernet, no solo impresionan por su velocidad de transmisión, sino que también ofrecen una mayor rapidez durante el diseño, el montaje y la puesta en servicio. Los conectores para placa de circuito impreso demuestran sus prestaciones en un espacio especialmente reducido. Cada milímetro se aprovecha para obtener más rendimiento y densidad funcional, por ejemplo con los conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in en paso de 6,35 mm. Las innovadoras tecnologías de conexión, como las conexiones para placas de circuito impreso con conexión por palanca o los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull, garantizan una conexión de equipos especialmente sencilla.

Los productos robustos con altos índices de protección, como las cajas para exteriores resistentes a la intemperie o los conectores para instalaciones para una distribución de energía segura, son adecuados para un powerplay incluso en condiciones adversas. Los conectores y las carcasas flexibles y personalizables amplían las opciones de diseño de los equipos. Los conectores de alto rendimiento ofrecen toda la potencia necesaria para las aplicaciones más exigentes. Por ejemplo, los conectores M17 y M23 compatibles con todos los fabricantes para la transmisión continua de señales y potencia o los conectores para acumuladores de energía de hasta 1500 V.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas