El todoterreno en formato de 19 pulgadas: control de carga DC CHARX control integrated para estaciones de carga rápida

26.09.2023
Módulo de control de potencia inteligente para estaciones de recarga de 19"

El control de carga DC CHARX control integrated de Phoenix Contact combina en un solo equipo todas las funciones para controlar y monitorizar una estación de recarga de 19".

El módulo de control inteligente gestiona hasta cinco módulos de potencia de 30 kW para una carga DC rápida de hasta 150 kW. Simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento de la estación de recarga para lograr una infraestructura de recarga rápida, económica y de gran cobertura.

Los módulos CHARX en formato normalizado de 19" optimizan la planificación, la instalación y el funcionamiento económico de la estación de recarga. La electrónica de potencia adaptada permite una conversión, distribución y acumulación eficientes. En comparación con el equipamiento clásico con componentes de carril DIN, el diseño modular con el sistema CHARX en dimensiones estándar de 19" reduce considerablemente la complejidad de una estación de recarga DC. La instalación y el mantenimiento rápidos se simplifican aún más gracias al estándar de 19" y a la conexión rápida push-in, tanto en el montaje como en la sustitución de los módulos. De este modo, los vehículos eléctricos pueden cargarse de forma inteligente y rápida.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas