Cómodo cableado de armarios de control con zona enchufable Push-X y Combi

24.06.2025
Regletero de bornas con borna para carril Push-X enchufable

Las nuevas bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona enchufable Combi de Phoenix Contact sientan nuevas bases en la tecnología de cableado. Esta combinación permite un cableado eficiente y sin esfuerzo en la fabricación de armarios de control mediante la conexión del nivel de campo con conectores Combi preconfeccionados.

Gracias a la tecnología de inserción directa sin herramientas, que prácticamente no requiere fuerza, la conexión Push-X ofrece una gran comodidad de manejo para todo tipo de conductores. Los conductores flexibles sin puntera se conectan con especial rapidez. Además, la información visual y táctil del punto de embornaje facilita la conexión intuitiva, lo que simplifica el manejo y minimiza los errores. Las nuevas bornas XT 2,5.../P convencen técnicamente con una sección nominal de 2,5 mm² y secciones de cable de 0,5 a 4 mm². Se han diseñado para corrientes de hasta 24 A y tensiones de hasta 800 V, lo que garantiza un alto rendimiento y flexibilidad en diversas aplicaciones. Otra ventaja es la rápida liberación de los conductores gracias al mecanismo de bloqueo en el punto de embornaje. Esto ahorra tiempo y aumenta la eficacia durante los trabajos de mantenimiento. Además, los conectores COMBI configurables y estándar de hasta 15 polos ofrecen una flexibilidad total para diferentes requisitos de cableado. Esto convierte a las bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona de enchufe Combi en una solución moderna y flexible para la fabricación de armarios de control, que permite un cableado sencillo, rápido y fiable y contribuye a aumentar la eficacia y reducir los errores.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas