Entradas de carga CCS universales – Ahora carga continua con 375 kW

22.04.2024
Entradas de carga CCS para vehículos de tipo 1 y tipo 2 para carga continua con 375 kW

Las entradas de carga CCS para vehículos CHARX connect universal de Phoenix Contact ahora también permiten la High Power Charging con 375 kW de forma continua.

La nueva clase de potencia de las tomas de carga de tipo 1 y 2 permite la carga HPC permanente y sin refrigeración, lo que reduce considerablemente los tiempos de carga de vehículos eléctricos y máquinas móviles. Las secciones de cable de hasta 120 mm², la tecnología de conexión optimizada entre los contactos DC y los cables de alta tensión, así como la medición de temperatura de alta precisión, garantizan una carga continua y segura con 375 kW. Dependiendo de condiciones como la temperatura ambiente, el tendido de los cables en el vehículo o el perfil de carga específico de la aplicación, se pueden incluso alcanzar potencias de carga significativamente superiores a 500 kW (>500 A/1000 V) durante breves periodos en modo Boost.

Las entradas de carga CCS aptas para HPC tienen índices de protección IP6K6K e IP6K9K en la zona frontal, incluso cuando la tapa de carga está abierta. De este modo, la zona frontal queda protegida contra fuertes chorros de agua a alta presión, protegida contra el agua durante la limpieza a alta presión o con chorro de vapor y protegida contra la entrada de polvo.

Las dimensiones exteriores y las geometrías de atornillado relevantes de las entradas de carga para vehículos son idénticas entre sí. De este modo, los fabricantes siempre podrán planificar el mismo espacio constructivo para cada vehículo eléctrico e independientemente del mercado de destino, desde el barco hasta la moto.

Las entradas de carga CCS se desarrollaron de acuerdo con la norma IATF 16949 para cumplir los altos requisitos de la industria automovilística. Esta tecnología robusta y probada está ahora disponible para todo tipo de vehículos eléctricos con CHARX connect universal.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas