Cajas de conexiones para equipos listas para instalar para instalaciones fotovoltaicas de cubierta y al aire libre
En la All Electric Society, la electricidad verde está disponible de forma fiable en todo momento a un precio económico. Además de la energía eólica, la energía solar contribuye significativamente a la generación de energías renovables. Los especialistas que planifican y construyen instalaciones fotovoltaicas deben garantizar su alta disponibilidad y rendimiento. Para ello, Phoenix Contact ofrece cajas de strings de la línea de productos Solarline, tanto para pequeñas instalaciones de cubierta como Combiner Box para grandes instalaciones al aire libre.
Las cajas de strings recogen y distribuyen las corrientes de string de los paneles solares. Además, monitorizan el rendimiento de la instalación y protegen los módulos individuales frente a daños por sobretensión. Dependiendo del equipamiento, opcionalmente pueden configurarse otras funciones. Como ejemplos cabe citar la protección de los strings mediante fusibles de string, así como la desconexión de la tensión eléctrica de los strings mediante seccionadores de carga DC o interruptores de bomberos DC. Para la conexión sin mantenimiento de los strings fotovoltaicos, las cajas de strings están equipadas con pasamuros Sunclix o bien con prensaestopas en bornas push-in. Las cajas de conexiones preconfeccionadas permiten una instalación y puesta en servicio rápidas. Las soluciones compactas son compatibles con los modelos de inversores de numerosos fabricantes. También es posible crear cajas de strings personalizadas.