El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Borna para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet

14.11.2023
Bornas para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la industria 4.0 e IIoT. Las bornas para placa de circuito impreso de la serie Combicon de Phoenix Contact garantizan una tecnología de conexión óptima.

La interconexión de equipos inteligentes sigue avanzando. Se aplica en particular a los sensores que están expuestos con frecuencia a condiciones ambientales más exigentes cuando se utilizan in situ. Además de la posibilidad de integrar un conector con protección IP en estos equipos de campo, también existe la opción de utilizar un prensaestopas para alcanzar el índice de protección IP deseado. En el interior de los equipos se pueden utilizar bornas para placa de circuito impreso probadas y aptas para la transmisión de datos SPE. Esto ofrece muchas ventajas. Por un lado, el fabricante de equipos tiene libertad para determinar la posición de las pequeñas bornas SPE en la placa de circuito impreso según sus necesidades. Por otro lado, los instaladores in situ también se benefician de la conocida tecnología de conexión por tornillo o push-in. Gracias a la clara codificación por colores y al manejo intuitivo, los hilos azul y blanco del cable SPE hacen contacto de forma clara y segura.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas