Controlador de velocidad sin sensores Monitorización segura del movimiento sin necesidad de sensores adicionales. Ya sean sistemas de vehículos de guiado automático o ejes giratorios en máquinas-herramienta: el controlador de velocidad seguro PSR-MM35 monitoriza de forma fiable las velocidades y evita así los movimientos peligrosos. Sin necesidad de sensores adicionales, puede monitorizar los movimientos de manera particularmente económica y eficiente.
Controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35
El controlador de velocidad seguro PSR-MM35 con certificación TÜV, monitoriza las velocidades sin necesidad de sensores adicionales. A través de la medición del campo giratorio del accionamiento, se implementan de forma fiable las funciones de seguridad integradas hasta SIL 3 o PLe.
Funciones de seguridad integradas:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Uso en la industria alimentaria mediante el ejemplo de una empaquetadora
Alta rentabilidad
La tecnología sin sensores elimina el coste de los sensores adicionales para controlar la velocidad. Ahorre hasta un 50 % de costes de adquisición.
La medición del campo giratorio del accionamiento permite monitorizar el movimiento sin sensores
Máxima fiabilidad
Los sensores externos son susceptibles de sufrir interferencias por influencias ambientales como golpes, vibraciones y CEM. A la medición del campo giratorio del accionamiento no le afectan estas interferencias, por lo que se puede lograr la máxima disponibilidad del sistema.
Funciones de seguridad integradas para la monitorización segura de los movimientos
Puesta en servicio rápida
Al no requerirse sensores adicionales no es necesario realizar más tareas de montaje ni ajuste. El intuitivo software de configuración PSRmotion reduce aún más el tiempo de instalación y puesta en servicio del controlador de velocidad seguro.
Visión general de los productos
Resumen de las variantes
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35 con conexión push-in |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35 con conexión por tornillo |
|
| Nivel de seguridad | Hasta SIL 3/PL e | Hasta SIL 3/PL e |
| Evaluación | Evaluación de 2 canales del campo giratorio de motores de corriente alterna y trifásicos | Evaluación de 2 canales del campo giratorio de motores de corriente alterna y trifásicos |
| Anchura | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Software de configuración | PSRmotion | PSRmotion |
| Tipo de conexión | Borna push-in enchufable | Borna de tornillo enchufable |
| Ir al producto | Ir al producto |