Señal de obligación, disponible: por tarjeta, azul (RAL 5015), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señales de obligación
Señal de obligación, Rollo, azul (RAL 5015), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de obligación, disponible: por líneas, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de obligación, Tarjeta, azul (RAL 5015), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de obligación, Rollo, azul (RAL 5015), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de obligación, disponible: por tarjeta, azul (RAL 5015), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Señal de obligación, disponible: por líneas, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Señal de obligación, Tarjeta, azul (RAL 5015), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm