L: /explore/ssi/v1/textparagraph/5j5e?_realm=cl&_locale=es-CL&_domain=www -->

Alimentación redundante del sistema para aplicaciones exigentes Los sistemas de ingeniería de procesos requieren una alta disponibilidad. Las interrupciones breves pueden provocar fallos costosos. Un sistema redundante con larga vida útil y que soporta condiciones extremas, ofrece seguridad.

Componentes para un suministro redundante del sistema montado en un carril DIN

El sistema de alimentación redundante seguro con mantenimiento predictivo garantiza la máxima seguridad de servicio. Con la combinación de fuentes de alimentación QUINT POWER y módulos de redundancia QUINT S-ORING, las redes de alimentación se desacoplan y los cables se guían hasta la carga totalmente separados. Además de la distribución simétrica de la carga y el guiado separado de los cables, el sistema también ofrece la posibilidad de monitorizar todos los componentes. ​

Alimentación redundante del sistema para aplicaciones exigentes
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Protección fiable contra sobretensiones para sus aplicaciones.
Más información
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para un suministro fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Módulo de redundancia QUINT S-ORING
Los módulos de redundancia garantizan una redundancia continua hasta el consumidor.
Más información
Módulo de redundancia QUINT S-ORING
Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB
La protección más estrecha acorde con sus necesidades.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB

Sus ventajas

  • Redundancia continua y supervisión permanente hasta el consumidor
  • Doble protección contra sobretensiones del lado secundario con certificación SIL3
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos evitan la ruptura de la tensión de salida en la fuente de alimentación conmutada en caso de fallo y señalización
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra interferencias transitorias
  • Protección contra sobretensiones enchufable comprobable de forma predictiva con Checkmaster2

La solución Power Reliability en pocas palabras