Simplemente seguros: conectores para la energía fotovoltaica Einfach sicher
Apueste con SUNCLIX por soluciones fotovoltaicas de un solo proveedor: desde el módulo fotovoltaico pasando por el cableado DC al inversor hasta la conexión AC para la alimentación en la red eléctrica.
Sus ventajas
- Elevada seguridad de inversión y servicio gracias a la tecnología de conexión SUNCLIX única protegida contra fallos al enchufar
- Obtención de energía estable de forma permanente gracias a los materiales de aislamiento resistentes a las tormentas, así como contactos de alta calidad con resistencias de paso minimizadas
- Procesos de diseño, compra y almacenaje sencillos gracias a soluciones de conexión AC y DC universales de un solo proveedor
- Cableado rápido y fiable in situ gracias a la conexión por resorte SUNCLIX única para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
- Nuevos potenciales de mercado mediante sistemas enchufables optimizados para módulos de inversores y para sistemas fotovoltaicos integrados en la obra
Cableado eficiente de módulos fotovoltaicos
Lleve a cabo soluciones de conexión rentables para módulos fotovoltaicos.
Conexión fiable de equipos fotovoltaicos
Apueste por soluciones de conexión AC y DC completas para cajas de strings e inversores.
Cableado seguro del módulo al inversor con los conectores para fotovoltaica SUNCLIX
Conectores para fotovoltaica SUNCLIX
YouTube