Técnica de conexión para aplicaciones LED: pequeña, blanca y rápida

Técnica de conexión para aplicaciones LED

Pequeña, blanca y rápida: la solución innovadora para placas de circuito impreso de LED rígidas y flexibles.

Los nuevos conceptos de iluminación requieren soluciones innovadoras. Con las series PTSM y PTF conectará placas de circuito impreso de LED rígidas y flexibles de forma rápida y sencilla.

Sus ventajas

  • Desarrollado especialmente para aplicaciones LED: gracias al plástico blanco resistente a la luz y a su construcción compacta
  • Solución de conexión universal para placas de circuito impreso de LED flexibles y rígidas
  • Ahorro de tiempo: mediante una conexión sencilla y sin herramientas
  • Puesta en servicio rápida: gracias al elemento de alimentación preconfeccionado de la serie PTF

Técnica de conexión para placas de circuito impreso de LED flexibles: PTF

Serie PTF  

Serie PTF

Encintado de empalme

  • hasta 10 A/25 V por conector
  • conexión en unión continua con la placa de circuito impreso
  • para placas de circuito impreso de 8 mm
  • Conexión Pierce

Alimentación

  • hasta 10 A/25 V por conector
  • construcción en 2 o 4 polos con conductores preconfeccionados
  • mecanismo de bloqueo integrado

Técnica de conexión para placas de circuito impreso de LED rígidas: PTSM

Serie PTSM  

Serie PTSM

Bornes para placa de circuito impreso

  • 6 A / hasta 320 V
  • sólidos metales en forma de ancla
  • conexión push-in rápida
  • adecuado para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura de construcción 5 mm

Conectores enchufables

  • 6 A / hasta 320 V
  • conexión push-in rápida
  • variantes invertidas
  • regletas de base adecuadas para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura de construcción 5 mm

¿Desea más información?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de la técnica de conexión para aplicaciones LED.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380