Patch panels Ethernet

Infraestructura de red de fácil montaje

Alimentación simple y segura.

Los patch panels Ethernet le permiten una conexión sencilla y rápida en campo: disponibles como variantes con protección contra sobretensiones y Power over Ethernet.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo y rápido
  • Selección de distintas tecnologías de conexión
  • Funciones de protección para una elevada disponibilidad de la instalación
  • Espacio de conexión oculto mediante la tapa en el lado frontal
  • Conexión de pantalla innovadora con compensación de tracción integrada

Variantes de producto de los patch panels Ethernet

Patch panel - PP-RJ-IDCPatch panel - PP-RJ-SCCPatch panel - PP-RJ-SCPatch panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45/IDCRJ45/push-inRJ45/tornilloRJ45/RJ45
Código de artículo (estándar)2703019270301827030162703015
Código de artículo (con protección contra sobretensiones)2703023270302227030212703020
Patch panel - PP-RJ-IDCPatch panel - PP-RJ-SCCPatch panel - PP-RJ-SCPatch panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45/IDCRJ45/push-inRJ45/tornilloRJ45/RJ45
Código de artículo (estándar)
Código de artículo (con protección contra sobretensiones)

Variantes de producto de los inyectores PoE INJ 1000

Patch panel - INJ 1000Patch panel - INJ 1000-TPatch panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45/RJ45RJ45/RJ45RJ45/RJ45
Código de artículo PoE at/af, 15/30 W270300527030062703009
Código de artículo PoE bt, 60 W270300727030082703010
Rango de temperatura0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Separación galvánica de la fuente de alimentaciónnono
Protección contra sobretensiones, diagnóstico de la corriente de apantallamientononono
Patch panel - INJ 1000Patch panel - INJ 1000-TPatch panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45/RJ45RJ45/RJ45RJ45/RJ45
Código de artículo PoE at/af, 15/30 W
Código de artículo PoE bt, 60 W
Rango de temperatura0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Separación galvánica de la fuente de alimentaciónnono
Protección contra sobretensiones, diagnóstico de la corriente de apantallamientononono

Variantes de producto de los inyectores PoE INJ 2000

Patch panel - INJ 2102-TPatch panel - INJ 2103-TPatch panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45/IDCRJ45/push-inRJ45/tornillo
Código de artículo PoE at/af, 15/30 W270301210040652703011
Código de artículo PoE bt, 60 W270301410040662703013
Rango de temperatura-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Separación galvánica de la fuente de alimentación
Protección contra sobretensiones, diagnóstico de la corriente de apantallamiento
Patch panel - INJ 2102-TPatch panel - INJ 2103-TPatch panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45/IDCRJ45/push-inRJ45/tornillo
Código de artículo PoE at/af, 15/30 W
Código de artículo PoE bt, 60 W
Rango de temperatura-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Separación galvánica de la fuente de alimentación
Protección contra sobretensiones, diagnóstico de la corriente de apantallamiento

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Patch panels Ethernet

Conexión sencilla y rápida en campo