M12, conectores para equipos IP65/67 Soldadura por ola Soldadura por reflujo Redes CAT5, 4 polos CAT5, 4 polos, tipo de cable 93E CAT5, 8 polos CAT5, 8 polos, tipo de cable 94B CAT5, 8 polos, tipo de cable 94C CAT6A, 8 polos CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F Ethernet CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT6A, 8 polos, tipo de cable 94F CAT5, 8 polos, híbrido 2 m 5 m 2 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 0,5 m CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H CAT5, 8 polos, híbrido, tipo de cable 94H 4 polos 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93B PROFINET 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93B 4 polos, tipo de cable 93C 4 polos, tipo de cable 93R 4 polos 4 polos, tipo de cable 93K Sercos 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos 4 polos, tipo de cable 93K EtherCAT® 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K 4 polos, tipo de cable 93K M12 para buses de campo PROFIBUS INTERBUS CANopen® EtherNet/IP™ CC-Link FOUNDATION Fieldbus 5 polos 5 polos 5 polos 4 polos 4 polos 90 Phoenix Contact 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 2 m 3 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m Macho 1456514 – Hembra Macho Hembra 1456527 1552214* 1551451* – – – 1456530 1456543 1557578 1557549 – – – – – – – – – – – – – – 1424177 – – – – 1407503 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1402457* – – – – 1405225* – – – – 1456556 1456569 1552175 1542648 – – – – – – – – – – – – 1457979 1457966 – – – – – – – – 1456556 1456569 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Macho 1456475 1456572 1456491 1457856 1457872 Hembra Macho Hembra 1456488 1456585 1456501 1457869 – – – – – – – – – – –