Pala del rotor

Supervisión de estado continua de una pala del rotor
Regresar a Instalaciones de energía eólica

Categorías

  • Soluciones para la detección de hielo

    Los sistemas de detección de hielo de Phoenix Contact miden el espesor de la acumulación de hielo en las palas del rotor y garantizan un funcionamiento fiable de su aerogenerador.

  • Soluciones para la medición de la carga

    El Rotor Monitoring System (RM-S) de Phoenix Contact supervisa de forma continua las oscilaciones de las palas del rotor de un aerogenerador.

  • Soluciones para la medición de corrientes de rayo

    El sistema de medición de corrientes de rayo LM-S (Lightning Monitoring System) de Phoenix Contact permite una mejor planificación de las actuaciones de mantenimiento en instalaciones de energía eólica.

La supervisión de estado en la pala del rotor es una tarea sensible, dado el aumento constante de los diámetros del rotor. Con la supervisión adecuada se aumenta la eficiencia de la instalación y se asumen las funciones de seguridad importantes para evitar daños en el aerogenerador.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad de los aerogeneradores con componentes robustos incluso bajo condiciones extremas
  • Fácil conexión a instalaciones ya existentes mediante interfaces abiertas
  • Trabajos de mantenimiento planificables y ajuste de la parametrización mediante acceso remoto

Supervisión de las palas del rotor con Blade Intelligence

Las nuevas tecnologías y los sensores inalámbricos permiten una gestión sostenible y eficiente del mantenimiento, además de un reequipamiento simultáneo y eficaz de las turbinas más antiguas.

Mediante la combinación de detección de hielo, medición de corrientes de rayo y control de carga, con nuestra solución de supervisión de las palas Blade Intelligence siempre tendrá el estado de sus palas del rotor bajo control y de este modo podrá reaccionar prematuramente ante eventos. Blade Intelligence está disponible en distintas variantes y también puede integrarse de forma fiable posteriormente en instalaciones existentes.

Topología Blade Intelligence

Supervisión de estado mediante una innovadora tecnología de medición

Estructura del sistema modular

Armario de control Blade Intelligence  

Solución global para una funcionamiento eficiente

El diseño modular de la solución Blade Intelligence permite una combinación individual de las soluciones individuales según los requisitos. Los sensores desarrollados especialmente para el uso en la pala del rotor proporcionan todos los datos necesarios para el procesamiento en una unidad de evaluación común.

En cualquier momento puede llevarse a cabo una ampliación con sistema de sensores adicional. Las nuevas tecnologías y los sensores inalámbricos permiten una gestión sostenible y eficiente del mantenimiento.

Manejo y visualización

Visualización del estado de la instalación  

Visualización del estado de la instalación

Los datos de todos los sensores se visualizan claramente mediante un panel web HMI. El fácil manejo hace que todas las funciones sean accesibles rápidamente y permite una representación completa para el registro de estado de todas las palas del rotor.

Documentación de la instalación

Asistencia durante la instalación  

Asistencia durante la instalación

Ofrecemos una asistencia de instalación digital de los sensores mediante app. Ya durante la colocación e instalación en la pala del rotor pueden documentarse en la app la posición de los sensores mediante fotografía, así como otra información para el montaje. Estos datos se transfieren al correspondiente sistema de control.

Integración Matlab Simulink

Mediante el uso de la PLCnext Technology, la Blade Intelligence resulta óptima para el uso en aerogeneradores modernos. La integración de Matlab Simulink permite reproducir e integrar fácilmente modelos para el control de calefacción de las palas en el sistema de control. De este modo, la calefacción de las palas puede reaccionar directamente ante el cambio de condiciones en la pala del rotor.

Plataforma para una automatización sin límites

Plataforma para una automatización sin límites

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Soluciones para instalaciones de energía eólica

Phoenix Contact ofrece soluciones innovadoras y fiables en torno a las instalaciones de energía eólica y parques eólicos.


Sistema de monitorización de palas del rotor

Sistema completo para la monitorización integral de las palas del rotor


Sistema de medición de corrientes de rayo LM-S

LM-S controla el parque eólico en Guangxi con una potencia de 1,5 megavatios.

Más información