Utilice soluciones fiables para establecer un paso de la pala rápido y una comunicación a prueba de fallos.
Para un rendimiento energético óptimo, el sistema de paso de la pala tiene que funcionar de forma fiable en todo momento con el fin de garantizar una regulación exacta del ángulo de paso de las palas. El sistema del paso de la pala es a la vez el dispositivo de seguridad más importante para poder girar en caso de necesidad las palas fuera del viento y evitar daños.
Es por ello que una comunicación fiable a través del anillo colector es elemental. Con las soluciones de Phoenix Contact podrá establecer una comunicación a prueba de fallos con el cubo. Además, le apoyamos con soluciones de renovación para poder establecer una conexión Ethernet también con posterioridad.
Todos los componentes del ajuste de la pala tienen que haberse diseñado para soportar vibraciones y oscilaciones de temperatura fuertes. Los conectores industriales HEAVYCON EVO garantizan una conexión segura.
Estos requisitos también son válidos para los productos de seguridad, ya que muchas funciones tienen que estar diseñadas de forma segura. La protección contra sobretensiones asegura el ajuste de la pala contra daños causados por sobretensiones.
Hay disponibles dos rutas diferentes para transmitir los datos al cubo. Como la transmisión clásica por anillo colector es a menudo propensa a errores, Phoenix Contact ofrece una solución combinada:
los módems SHDSL y los transmisores WDM proporcionan, por un lado, una comunicación rápida a través de fibra óptica monofásica para un funcionamiento de regulación y, por otro lado, una ruta redundante a través del anillo colector de cobre. Los conectores robustos proporcionan una comunicación fiable en el anillo colector.
El sistema de medición de corrientes de rayo es una solución completa para la medición de rayos en instalaciones de energía eólica
Hoy en día, las palas del rotor miden más de 60 metros y pesan 10 toneladas. El aumento de las dimensiones ha hecho que también cambien los requisitos de supervisión.
Con el sistema de monitorización del rotor RM-S podrá supervisar las cargas que actúan en las palas. Así podrá detectar los daños a tiempo u optimizar el comportamiento del paso de la pala.
Además, con el sistema de medición de corrientes de rayo LM-S puede medir las descargas de rayo y planificar las intervenciones de mantenimiento con mayor eficiencia.
Asegúrese de una potente comunicación de datos entre la góndola y el cubo. Los transmisores WDM permiten una transmisión de datos sin interferencias con solo una fibra de vidrio. Se puede establecer una redundancia doble con módems SHDSL adicionales, que se comunican a través del anillo colector de cobre. Incluso en caso de fallo de dos de los cuatro canales del anillo colector no se pierde la capacidad de comunicación. Si se combinan ambos sistemas entre sí, se logra una elevada seguridad de servicio con menos costes.
Solución redundante de comunicación para una transmisión segura de datos al cubo
"$pageName" en